Datos técnicos
Volumen de suministro
2 tapetas A, Al
2 tapetas B, Al
8 tornillos gota de sebo ISO 7380 M8x10, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.711.62 |
---|---|
Par | M = 15 Nm |
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 428 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Color | natural |
Descripción
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
83024150