Datos técnicos
Volumen de suministro
2 mitades de roseta, acero inoxidable mate
1 husillo de maneta, acero inoxidable mate
8 tornillos autorroscantes ISO 14586-4,8x19 TX25, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.711.15 |
---|---|
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 607 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.
Indicaciones de montaje
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23210101
eCl@ss 5.1
23210101
eCl@ss 6.0.1
23210101
eCl@ss 7.1
23210101
eCl@ss 8.0
23210101
eCl@ss 11.0
23211101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Código arancelario
83024110