Datos técnicos
Volumen de suministro
1 cerradura de embutir 40/9mm, acero inoxidable mate
1 cerradero, St, inoxidable, mate
6 tornillos de fijación, St, inoxidable
3 tuercas 8 Zn M5
3 tornillos avellanados ISO 14581-M5x14 TX25, inoxidable
Características
Número de artículo | 0.0.711.45 |
---|---|
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 692 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Ambos perfiles deben ser mecanizados adecuadamente antes de poder alojar la cerradura y el cerradero.
Consulte la guía de instalación para conocer las dimensiones precisas de fijación.
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
Código arancelario
83013000