Bombín DZ 30/30

0.0.716.90


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 bombín, St
3 llaves

Nota técnica

Cilindro doble (nivel de seguridad 7) con perforación y protección contra incendios, función de emergencia y peligro, llave reversible

Características

Número de artículo0.0.716.90
Protección contra ESDNo
Pesom = 159 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El bombín DZ 30/30 es un bombín de alta calidad y muy resistente a la manipulación. Puede cerrarse desde ambos lados, incluso cuando ya haya una llave en el otro lado. El cilindro de 6 pines se adapta a la cerradura de embutir 40/9mm (0.0.711.45) y se suministra con tres llaves.
El sistema de puerta de acceso de item se basa en componentes que han sido cuidadosamente coordinados para producir soluciones de puertas de gran funcionalidad. Los componentes están disponibles tanto por separado como en forma de solución de puerta estandarizada o configurable.
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23200101
eCl@ss 5.1
23200101
eCl@ss 6.0.1
23200101
eCl@ss 7.1
23200101
eCl@ss 8.0
23200101
eCl@ss 11.0
23190301
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Código arancelario
83014090