Perfil adaptador 12/8 Al
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.003.24 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Sección transversal | A = 0,3 cm2 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 0,01 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 0,06 cm4 |
Peso | m = 75 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | Al, anodizado |
Color | natural |
Momento resistente, eje x | Wx = 0,03 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 0,1 cm3 |
Descripción
Montaje de una articulación 8 40x40 HD a un perfil 12 utilizando el adaptador 12/8 Al. Los bloques antigiro de la articulación en la ranura no pierden su efectividad.
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042990