Anclaje - Sistema de transporte suspendido
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 anclaje 6 30 D30 T1, St, zinc.
1 tuerca V 6 St 2xM6-28, St, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x12, St, zinc.
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, 3.9x16-TX20, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.715.28 |
|---|---|
| Par | M = 10 Nm |
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 148 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Capacidad de carga máxima | F = 500 N |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Fixing: Start/end of profile | |
| Fixing: Along profile groove |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Código arancelario
73269098