Kit de polea motriz M


Variante seleccionada
Kit de polea motriz, cinta transportadora plana 8 40 M -240 (0.0.725.96)
Kit de polea motriz, cinta transportadora plana 8 40 M -240
0.0.725.96
Mostrar todo

Datos técnicos

Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 polea motriz, transportador de cinta plana 8 40-240, St
2 poleas de retorno 8 40 D50-240, Al, St, NBR
2 cubiertas 8 40 M -240, St, inoxidable
2 perfiles 6 30x30 segmento l=250 mm, Al, anodizado

Características

Número de artículo0.0.725.96
SerieSistemas de transporte
Protección contra ESDsi
Pesom = 6,7 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de polea motriz, transportador de cinta plana 8 40 M -240 incluye los componentes de accionamiento dependientes de la anchura para un transportador de cinta plana con una anchura modular de 240 mm y un accionamiento de centro de item.
El kit comprende la polea motriz, dos poleas de retorno, dos cubiertas 8 40 M y dos segmentos de perfil para mayor rigidez. El kit de unidad de accionamiento 8 40 M (0.0.725.72) actúa como cojinete y fijación de los componentes. El kit de unidad de accionamiento incluye las fijaciones necesarias.
La cubierta 8 M está fabricada en acero inoxidable y ofrece una protección fiable contra los enredos al cubrir de forma segura los puntos de atrapamiento de las poleas.
La anchura recomendada de la cinta transportadora plana es de 230 mm.

Variantes

Ordenar por

Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  80 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  120 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  160 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  200 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  240 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  320 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowySzerokość całkowita:  400 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymSzerokość całkowita:  80 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84313900