Datos técnicos
Volumen de suministro
2 placas base 8 40 M, Al
2 insertos para tornillos de fijación 8 40 M, Al
4 insertos para poleas de retorno D50 D15, Al
2 insertos para polea motriz 8 40 D40 M, Al
1 anillo de posicionamiento para cinta transportadora 8 40, PA, ESD, negro
4 pasadores ISO 8735-8x16, St, endurecido
1 anillo de seguridad DIN 472-38x1,5, St
2 tuercas 6 St M5, St, zinc.
4 tuercas 8 St M6, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN 6912 M5x10, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN 912 M5x70, St, zinc.
4 tornillos avellanados DIN 7991 M5x8, St, zinc.
4 tornillos avellanados DIN 7991 M6x25, St, zinc.
12 tornillos avellanados DIN 7991 M6x16, St, zinc.
6 tornillos gota de sebo ISO 7380 M5x10 (ULS), St, zinc.
4 arandelas ISO 7092 5, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.725.72 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Serie | Sistemas de transporte |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 2,39 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El pretensado y el recorrido de la correa se ajustan mediante los tornillos de apriete de las dos poleas de retorno.
El kit de unidad de accionamiento también incluye tornillos y tuercas para instalar los kits de poleas motrices que dependen de la anchura, además de fijaciones para las placas.
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Código arancelario
84879090