Datos técnicos
Volumen de suministro
Anillo de posicionamiento, cinta transportadora 8 40, PA6, ESD
Tapeta BFT 8 40, PA6, ESD
2 acoplamientos de cubo expansible D16/d13, Al/plástico
Sello de seguridad, advertencia para componentes giratorios
Características
Número de artículo | 0.0.703.07 |
---|---|
Serie | Sistemas de transporte |
Peso | m = 248 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Nota: En el caso de los transportadores de cinta plana doble y de correa dentada doble, el kit de sincronismo está incluido en el alcance del suministro.
El kit de sincronismo conecta las dos poleas motrices y transmite el par de torsión de un conjunto motriz al siguiente. Los acoplamientos de cubo expansible encajan fácilmente en los ejes huecos de las poleas. Se utiliza el tubo D16x1.5 St (0.0.664.14) como árbol de sincronismo. El perfil de cobertura del árbol de sincronismo 8 40 (0.0.710.31) tapa el eje giratorio.
Indicaciones de montaje
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84313900