Equilibrador de herramientas
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Cuerpo, inyección de aluminio
1 Cable de acero, ⌀ 2 mm, inoxidable
1 Bucle de seguridad: cable de acero enfundado ⌀ 2mm, St, inox
1 brida para cable de acero, St, zinc.
1 Mosquetón, St
Notas de uso e instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.649.96 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 0,79 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Aluminio inyectado |
| Carrera máx. | Hmax = 1600 mm |
| Material del cable | Acero |
| Capacidad de carga | 2 - 3 kg |
Descripción
Los equilibradores están disponibles para herramientas entre 0,4 y 3 kg y se deben seleccionar en función del peso de las herramientas utilizadas.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Traglast: 0.4-1 kg | |
| Traglast: 1-2 kg | |
| Traglast: 2-3 kg |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84251900
Equilibrador de herramientas
* Información obligatoria