Datos técnicos
Nota técnica
Mosquetón similar al DIN 5299
Características
Número de artículo | 0.0.619.70 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 67 g |
Fuerza máx. | Fmax. = 200 N |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St, inoxidable |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Design: D6 | |
Design: D8 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162604
UNSPSC 9.0
31162604
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
73269098