Baliza de 3 segmentos


Variante seleccionada
Baliza de 3 segmentos (0.0.721.11)
Baliza de 3 segmentos
0.0.721.11
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 indicador luminoso de 3 segmentos
1 soporte de instalación
1 kit de unión

Características

Número de artículo0.0.721.11
Tensión de funcionamiento24 V DC
Protección contra ESDNo
Pesom = 270 g
Temperatura ambiente (en funcionamiento)0 °C … +50 °C
Clase de protecciónIP 65
Potencia3,4 W
Unidad de suministro1 pza.
Consumo actual140 mA

Descripción

El indicador luminoso de 3 segmentos incorpora tres tramos con luces LED de bajo consumo que pueden accionarse por separado.
Gracias a la codificación preestablecida de los colores rojo, ámbar y verde de los segmentos, esta columna luminosa puede utilizarse directamente como semáforo de máquinas claramente visible en la producción industrial.

Variantes

Ordenar por

IO-Link:  Zumbador:  X
IO-Link:  Zumbador: 
IO-Link:  XZumbador:  X
IO-Link:  XZumbador: 

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200