Datos técnicos
Volumen de suministro
1 indicador luminoso RGB IO-Link de 1 segmentos
1 soporte de instalación
1 kit de unión
Características
| Número de artículo | 0.0.721.08 |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento | 24 V DC |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 166 g |
| Temperatura ambiente (en funcionamiento) | 0 °C … +50 °C |
| Clase de protección | IP 67 |
| Puertos | IO-Link (V1.1) |
| Potencia | 1,8 W |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Consumo actual | 75 mA |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200