Raíl telescópico


Variante seleccionada
Riel telescópico 12,7 x 45,7 L450, cierre suave, extensión completa, zincado (0.0.729.89)
Riel telescópico 12,7 x 45,7 L450, cierre suave, extensión completa, zincado
0.0.729.89
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 rieles telescópicos  12,7 x 45,7 L450, cierre suave, extensión completa

Características

Número de artículo0.0.729.89
Serieserie 5
Serieserie 6
Serieserie 8
Cargamáx. 45 kg por par
Característicaszincado
Protección contra ESDsi
Pesom = 1,347 kg
Temperatura ambiente (en funcionamiento)+10 °C … +40 °C
Unidad de suministro1 kit
MaterialSt
Vida útil50.000 ciclos

Descripción

El riel telescópico 12,7 x 45,7 L450, cierre suave, extensión completa presenta una longitud de riel de 450 mm y una longitud de extracción de 457 mm.
La función de cierre suave permite cerrar los cajones con suavidad y seguridad. El mecanismo de pestillo integrado impide la extensión involuntaria del riel cuando esté en posición cerrada.
Los rieles telescópicos de extensión completa pueden unirse a paneles y a perfiles con ranuras de las series 5, 6 u 8. Se pueden utilizar para crear armarios personalizados bajo el banco, con cajones y carros de servicio ergonómicos con bandejas extraíbles.
Para alcanzar los valores de carga máxima, hay que utilizar las posiciones de unión descritas en la guía de instalación.

Indicaciones de montaje

Estos rieles incorporan un mecanismo de desconexión frontal que permite instalar y retirar rápidamente soluciones telescópicas como bandejas y cajones.
Gracias a su mecanismo de ajuste de leva, podrá realizar ajustes verticales adicionales en la aplicación después de la instalación.

Variantes

Ordenar por

Belastung:  max. 44 kg pro PaarLänge:  400 mm
Belastung:  max. 45 kg pro PaarLänge:  450 mm
Belastung:  max. 45 kg pro PaarLänge:  500 mm
Belastung:  max. 45 kg pro PaarLänge:  550 mm
Belastung:  max. 45 kg pro PaarLänge:  600 mm
Belastung:  max. 44 kg pro PaarLänge:  650 mm
Belastung:  max. 43 kg pro PaarLänge:  700 mm

descargas

Datos CAD

«Riel telescópico 12,7 x 45,7 L450, cierre suave, extensión completa, zincado» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Código arancelario
83024200