Datos técnicos
Volumen de suministro
2 bisagras de perfil brida D30, Al, anodizadas, naturales
2 tornillos Allen DIN 6912-M6x12, St, zinc.
Bisagra Al L, perno bisagra D6
Notas sobre uso e instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.699.84 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 92 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Tipo de conexión: superficie / perfil | |
| Tipo de conexión: perfil / perfil |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
83021000