Datos técnicos
Volumen de suministro
4 tornillos autorroscantes, ⌀12, St, zinc.
2 bisagras, Al, anodizado, natural
2 cubiertas de bisagra, Al, anodizado, natural
1 casquillo de cojinete, plástico, negro
2 tapetas, plástico, negro
2 tornillos Allen M4x14, zinc.
1 pasador del cojinete, acero inoxidable
1 husillo de presión, zamak
1 arandela de acoplamiento, plástico, negro
Notas de uso e instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.706.68 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 548 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
La puerta terminada puede combinarse con un marco exterior de puerta hecho de perfiles de la serie 8 (variantes estándar o ligera). Además, puede abrirse y cerrarse por ambos lados y cuenta con una junta en todo su perímetro.
Indicaciones de montaje
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Código arancelario
83024150