Datos técnicos
Volumen de suministro
Montura de chapa de acero, negra
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Bloques antigiro
Cubierta antipolvo
Cubierta TPE, sin huellas, 80 Sh A, gris
Características
| Número de artículo | 0.0.418.06 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 12 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 550 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Capacidad de carga | 100 kg/rueda |
Descripción
La cruceta antigiro de esta roldana está diseñada para la anchura de la ranura 8. No encaja en ranuras más estrechas del sistema ni en placas base.
Variantes
Ordenar por
| Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | ESD-sicher: ✓ |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000