Bombín perfil

0.0.458.42


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Bombín niquelado, todas las llaves iguales
1 Tornillo avellanado M5x80, St
3 llaves

Características

Número de artículo0.0.458.42
Protección contra ESDNo
Pesom = 250 g
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

El sistema cerradura 6-8 permite utilizar cerraduras según DIN 18251 (pasador de 65 mm) y bombines perfil de sistemas de cierre. Es adecuado para cerrar puertas batientes y correderas con perfiles 6 y 8 y combinaciones de ambas series. No es necesario mecanizar el marco de la puerta para alojar la cerradura.
Los tornillos quedan ocultos cuando la puerta está cerrada, evitando que la cerradura pueda ser desmontada por personas no autorizadas.

Sus versátiles opciones de fijación permiten que las cerraduras de puertas 6-8 puedan montarse tanto en puertas de abertura a derecha como a izquierda y tanto en el interior como en el exterior de la puerta. La cerradura puede elegirse según cada aplicación específica.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041405
eCl@ss 4.1
22041405
eCl@ss 5.0
23200201
eCl@ss 5.1
23200201
eCl@ss 6.0.1
23200201
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83016000