Datos técnicos
Volumen de suministro
1 bandeja para teclado del brazo para monitor, parte superior, St
1 bandeja para teclado del brazo para monitor, parte inferior, St
4 tornillos Allen DIN 912 M4x12, St, zinc.
4 arandelas ISO 7089-4-200 HV, St, zinc.
Elementos de unión
Características
| Número de artículo | 0.0.722.03 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2,59 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Capacidad de carga máxima | M = 8,4 kg |
Descripción
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
73269098