Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Montaje con raíl extraíble y elemento giratorio, St, blanco aluminio
2 tornillos avellanados M5x60, St, zinc.
2 distanciadores, Al, natural
2 tornillos gota de sebo M6x14, St zinc.
2 tuercas 8 St M6, zinc.
Notas sobre el uso e instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.631.70 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 5,8 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Fije la Montura PC para bancos debajo de la superficie de trabajo y simplemente coloque el ordenador en el soporte.
La Montura PC puede ajustarse para alojar varios tamaños de cajas y, además, raíles adicionales debajo de la mesa permiten extraer y hacer girar el hardware. Como resultado, el ordenador permanece en todo momento fácilmente accesible para mantenimiento y limpieza.
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84733080