Broca


Variante seleccionada
Broca D12,2 (0.0.602.12)
Broca D12,2
0.0.602.12
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.602.12
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 81 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAcero de alto rendimiento

Descripción

La broca D12,2 es especial para el mecanizado de los perfiles St 8. Se utiliza para perforar un taladro pasante de ⌀ 12,2 mm para realizar las uniones estándar y universal.
Para taladrar los perfiles es imprescindible utilizar una pasta de taladrado adecuada.

Variantes

Ordenar por

Line:  6Diameter:  ø 5.5 mm
Line:  6Diameter:  ø 9.1 mm
Line:  8Diameter:  ø 12.2 mm

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 11.0
21180107
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 7.1
21180107
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Código arancelario
82075070