Broca escalonada


Variante seleccionada
Broca escalonada con mango cónico , unión universal 12 (0.0.014.03)
Broca escalonada con mango cónico , unión universal 12
0.0.014.03
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Nota técnica

Mango cónico: MT3

Características

Número de artículo0.0.014.03
Serieserie 12
Protección contra ESDNo
Pesom = 582 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialAcero de alto rendimiento

Variantes

Ordenar por

Fastening technology:  Universal FastenerLine:  12Shank:  MK 2Tapered countersink: 
Fastening technology:  Universal FastenerLine:  8Shank:  MK 2Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Universal FastenerLine:  5Shank:  D12Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Universal FastenerLine:  6Shank:  D13Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Universal FastenerLine:  8Shank:  D13Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Universal FastenerLine:  10Shank:  MK 2Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Clamp ProfileLine:  8Shank:  D15Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Clamp ProfileLine:  6Shank:  D11Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Mitre FastenerLine:  8Shank:  D13Tapered countersink:  X
Fastening technology:  Central FastenerLine:  10Shank:  MK 2Tapered countersink:  X

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Código arancelario
82075060