Canal para pared, perfil X 8 70x20
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.722.31 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 667 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
| Material | Al, anodizado |
| Color | natural |
Descripción
Sockets, switches and network connections can all be clipped directly into place between two Wall Trunking Profiles. Cover Profile 76 Al (0.0.663.40) serves as a cover panel for the front.
El canal para pared también permite tender cables sobre perfiles verticales sin necesidad de mecanizarlos. El canal está preparado para su uso con elementos K76. Puede encajar tomas de corriente, interruptores y conexiones de red cómodamente entre dos secciones del perfil del canal para pared, lo que maximiza la flexibilidad del sistema.
Gracias a los elementos esquineros listos para usar, puede tender los cables hasta cualquier punto de la habitación. Incluso puede cambiar de secciones verticales a horizontales y viceversa.
Cuando se instala en una configuración unilateral, el sistema de fijación, perfil cobertura 8 120 se utiliza como panel de cubierta en la parte trasera. La abertura entre los perfiles del canal para pared en la parte frontal se sella con el perfil cobertura 76 Al (0.0.663.40).
Los perfiles de canal para pared están disponibles con un contorno exterior rectangular o con un borde exterior en ángulo de 45°. La variante en ángulo se utiliza en canales para pared horizontales en una sala blanca. La variante rectangular es ideal para conductos instalados verticalmente.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Bord extérieur: Coin | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Bord extérieur: Coin | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Bord extérieur: Chanfrein | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Bord extérieur: Chanfrein |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100