Datos técnicos
Volumen de suministro
1 canal para pared, pletina 8 120
2 tuercas 8 St 2xM8-36, zinc.
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x14, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.726.76 |
|---|---|
| Serie | serie X |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 191 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El canal para pared también permite tender cables sobre perfiles verticales sin necesidad de mecanizarlos. El canal está preparado para su uso con elementos K76. Puede encajar tomas de corriente, interruptores y conexiones de red cómodamente entre dos secciones del perfil del canal para pared, lo que maximiza la flexibilidad del sistema.
Gracias a los elementos esquineros listos para usar, puede tender los cables hasta cualquier punto de la habitación. Incluso puede cambiar de secciones verticales a horizontales y viceversa.
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
73269098