Datos técnicos
Volumen de suministro
Cajón S1 H70, St, pintado al polvo, gris
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x12 (ULS)
4 tuercas perfil 8 St M6
Anillo pasacables, TPE
Protector contra tirones
Notas sobre uso e instalación
Características
| Número de artículo | 0.0.701.29 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 4,4 kg |
| Unidad de suministro | 1 kit |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Material | St |
Descripción
Este cajón individual se desliza con suavidad y se puede abrir en toda su extensión para poder acceder fácilmente a todo su contenido. Gracias a su mecanismo de cierre automático, el cajón siempre se cierra por completo. El punto de entrada de cables en la parte trasera garantiza que los portátiles y los teléfonos móviles se puedan cargar mientras se almacenan en su interior.
El juego de adaptador, cajón S1 H70 (0.0.701.28) se usa para ajustar el cajón al ras de un banco de trabajo de item de forma que no queden separaciones.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
94039910