Datos técnicos
Volumen de suministro
Perno anular D10 M6x45, acero, zincado brillante
Arandela, acero, zincado brillante
Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.687.17 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 21 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110620
eCl@ss 4.0
23110603
eCl@ss 4.1
23110603
eCl@ss 5.0
23110603
eCl@ss 5.1
23110603
UNSPSC 7.0
31161610
UNSPSC 9.0
31161610
eCl@ss 6.0.1
23110603
eCl@ss 7.1
23110620
eCl@ss 11.0
23110620
Código arancelario
73181558