item logo divider sinerges
Registrarse
Carrito
  • SHOP
  • Herramientas en línea
  • Mundo de los productos
  • SOPORTE
  • ACERCA DE NOSOTROS
Registrarse
Carrito
  1. SHOP /
  2. Producción Lean /
  3. Elementos de unión
Elementos de unión
Elementos de unión

Elementos de unión

Puede utilizar los elementos de unión de item para adaptar el equipamiento de su fábrica a la producción Lean añadiendo superficies de trabajo, manetas, contenedores y otros accesorios. Los insertos roscados ofrecen una solución fiable y rápida para conectar pies ajustables, ruedas y otros componentes. Los adaptadores son elementos de unión especializados que pueden utilizarse para establecer una unión con perfiles de item que cuenten con una ranura de la serie 8.

26 resultados
Gancho D30/D4-60
Gancho D30/D4-60
0.0.655.91
Anillo de bloqueo
Anillo de bloqueo
2 Variantes
Parallel-Klemmung D30-80
Brida paralela D30-80
0.0.686.65
Brida telescopio D40/D30
Brida telescopio D40/D30
0.0.676.28
bisagra D30
bisagra D30
2 Variantes
Soporte de tubo D30
Soporte de tubo D30
2 Variantes
Inserto roscado D30/D40
Inserto roscado D30/D40
15 Variantes
Multiblock D30
Multiblock D30
0.0.629.96
Adaptador de gancho y soporte
Adaptador de gancho y soporte
2 Variantes
Brida panelado D30
Brida panelado D30
0.0.630.74
Brida tubo D30, gris, similar al RAL 7042
Brida tubo D30, gris, similar al RAL 7042
0.0.630.83
Soporte universal
Soporte universal
7 Variantes
Adaptador 6
Adaptador 6
2 Variantes
Adaptador 8
Adaptador 8
3 Variantes
Adaptador 8 D30
Adaptador 8 D30
2 Variantes
Kit de fijación 6
Kit de fijación 6
2 Variantes
Kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110
Kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110
0.0.670.18
Perfil unión D30 0-20° e ESD, negro, similar al RAL 9005
Perfil unión D30 0-20° e ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.691.79
Percha colgador de etiquetas D30 T2
Percha colgador de etiquetas D30 T2
0.0.704.54
Clip de sujeción D30/30-32
Clip de sujeción D30/30-32
0.0.660.98
Cáncamo D10 M6x45
Cáncamo D10 M6x45
0.0.687.17
Placa D30
Placa D30
2 Variantes
Brida 8 D30
Brida 8 D30
2 Variantes
Tornillo Allen de cabeza baja con rosca / tuerca
Tornillo Allen de cabeza baja con rosca / tuerca
6 Variantes
Casquillo distanciador D17
Casquillo distanciador D17
3 Variantes
Tornillos gota de sebo
Tornillos gota de sebo
89 Variantes
item
Sus ideas lo merecen.®
Productos
Mundo de los productos Nuevos productos
Soluciones
Configuradores Ejemplos de aplicación
Soporte
item Academy Buscar contactos
Actualidad
Blog Ferias
Nota legal Privacidad CGC
© item Industrietechnik GmbH 2025