Gancho D30/D4-60

0.0.655.91


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.655.91
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 19 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt, inoxidable
Capacidad de carga máximaF = 150 N

Descripción

El gancho D30/D4-60 puede utilizarse para colgar cables, bolsas de transporte y otros objetos en un tubo (perfilado) D30.
Tiene dos extremos abiertos en forma de gancho, uno más ancho que el otro. Dependiendo de la orientación del gancho, puede colgarse directamente en su posición o fijarse para evitar que se suelte. Para un ajuste seguro, deslice el gancho en el extremo del tubo (perfilado) o colóquelo presionándolo y girándolo en su sitio.
Nota: Hay que tener en cuenta los límites de carga de los componentes adyacentes.
Puede minimizar el balanceo en el gancho D30/D4-60 insertando un perfil de deslizamiento D30 en la parte inferior del tubo perfilado.
El gancho tiene una forma especial para que, cuando se ajuste a un tubo perfilado por su extremo más estrecho, se asiente contra el perfil de deslizamiento. Esto reduce al mínimo la amplitud de movimiento, lo que resulta especialmente útil cuando se cuelgan mercancías para desplazarlas. Cuando se cuelgan o retiran productos, el perfil de deslizamiento estabiliza el gancho para que no pueda torcerse.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83025000