Tapetas - Acero


Variante seleccionada
Tapeta 8 160x160 St (0.0.674.57)
Tapeta 8 160x160 St
0.0.674.57
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tapeta 8 160x160, St, aluminio blanco similar al RAL 9006
4 tornillos gota de sebo M8x14, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.674.57
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 625 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Con el perfil columna de instalación 8 160x160 K76 (0.0.663.39) se utiliza la tapeta 8 160x160 St.
La tapeta, combinada con el perfil cobertura 76 Al (0.0.663.41), mantiene el polvo fuera del canal para cables. Es recomendable utilizar la tapeta al utilizar tapones de sellado D19, ya que asegura que los tapones no sean expulsados de los conductos de aire comprimido. La tapeta también cubre los cantos vivos de forma segura.

Variantes

Ordenar por

Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  alu blanc alu blancLongueur de l'arête X:  160
Contour:  Carré CarréDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mmCouleur:  noir noirLongueur de l'arête X:  160
Contour:  Carré CarréDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mmCouleur:  alu blanc alu blancLongueur de l'arête X:  160
Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  160 mmCouleur:  noir noirLongueur de l'arête X:  240

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
73269098