Datos técnicos
Volumen de suministro
Tapeta, zamak, aluminio blanco
2 tornillos avellanados DIN 7991-M5x14, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.674.71 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 24 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Gracias a su forma especial, resulta ideal al diseñar guías con perfiles 8 80x16. También se puede utilizar como tapeta plana y como una protección parachoques. La tapeta 8 80x16 Zn se fija en las ranuras para tornillos del perfil utilizando los tornillos incluidos.
Para aplicaciones poco exigentes, también hay disponible la tapeta 8 80x16 de plástico en colores gris y negro (0.0.627.25 y 0.0.265.98). Las tapetas de plástico se montan utilizando un martillo.
Variantes
Ordenar por
| Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Material: Die-cast aluminium | Colour: White aluminium | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
79070000


Black
White aluminium