Carro base SAFELOG

* Información obligatoria

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregaPremontado
Capacidad de carga máximaM = 430 - 450 kg

Descripción

Los carros base listos para usar de item le ahorran mucho tiempo y esfuerzo en el desarrollo de soluciones de intralogística personalizadas con sistemas de transporte sin conductor. Las plataformas de trabajo se han optimizado para su uso con robots móviles de SAFELOG, teniendo en cuenta especificaciones como la tecnología de sensores, las dimensiones y los mecanismos de acoplamiento. Esto significa que usted podrá centrarse por completo en diseñar estructuras y soluciones de recogida que aporten valor añadido a su proyecto.
El sistema de construcción modular de item garantiza que sus módulos superiores a medida puedan montarse en los carros base con facilidad.
Para trabajos típicos de transporte, como el traslado de europalés o cajas de malla, puede añadir placas de centrado y perfiles de cobertura elásticos. Los robustos elementos de centrado compensan los pequeños desajustes y mantienen la mercancía en el carro base. Los perfiles de cobertura con caucho aumentan la fricción estática y evitan el deslizamiento al arrancar y frenar.
Puede pedir este carro base totalmente montado en la configuración básica seleccionada y utilizarlo con su robot móvil. O puede utilizar la Engineeringtool de item para diseñar un módulo superior personalizado para su aplicación.
Encontrará módulos superiores preconfigurados en la tienda en línea de item en la categoría Soluciones de muestra Robótica móvil.
La carga útil máxima depende de las ruedas utilizadas: Este carro base utiliza ruedas giratorias D125 140x110 o ruedas fijas D125 140x110. Si se utilizan ruedas con protección ESD, la capacidad de carga máxima es de 430 kg.

Nota: La estabilidad y los límites de carga de todo el sistema deben comprobarse en función de la escala de la solución y del modelo de robot.

descargas

Datos CAD