Ranura de rueda


Variante seleccionada
Rueda 8, negro (0.0.026.83)
Rueda 8, negro
0.0.026.83
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Rueda, PA-GF, negra
2 rodamientos de bolas, estancos

Características

Número de artículo0.0.026.83
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 32 g
Fuerza máx.Fmax. = 150 N
Unidad de suministro1 pza.
Colornegro

Descripción

En las ranuras del perfil pueden montarse ruedas versátiles.
Utilizando tornillos M5 (serie 5) y M6 (series 6 y 8), las ruedas pueden fijarse a cualquier componente para desplazarlo a lo largo de la ranura del perfil.
Con estas ruedas y paneles rígidos de peso moderado se pueden hacer puertas correderas.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  8
Baureihe:  5
Baureihe:  6

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 7.0
31162703
Código arancelario
83022000