Cerradura de puerta corredera 8, distanciador 8 32x18, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.717.19
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.717.19 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 150 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Al, pintado en polvo |
Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
El perfil guía de puerta corredera 8 40x10 (0.0.495.13) permite desplazar dos segmentos de puerta en paralelo a lo largo de una ranura de la serie 8. El rodillo para el kit de esquinera 8 32x18 (0.0.494.74) hace que todo funcione a la perfección.
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
76169990