Datos técnicos
Volumen de suministro
Cadena de alambre redondeado 1,8x12, acero
Características
| Número de artículo | 0.0.701.38 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 58 g/m |
| Unidad de suministro | 1 rollo, longitud 25 m |
| Material | St |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 3000 ... 25000 | |
| Delivery unit: Roll | Length: 25000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23170408
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 6.0.1
23170408
eCl@ss 8.0
23170408
eCl@ss 11.0
23170408
eCl@ss 5.1
23170408
UNSPSC 7.0
31151607
eCl@ss 7.1
23170408
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
Código arancelario
73158900