Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.026.89 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 34 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Acero al cromo-vanadio, cromado mate |
| Entrecaras | s = SW5 |
Descripción
Para los kits de unión automáticos 8 N se utiliza una llave especial NO en L de 5 mm.
Variantes
Ordenar por
| Dimensione esagono: Esagono 6 | Esecuzione: Standard | Serie: - | |
| Dimensione esagono: Esagono 8 | Esecuzione: Standard | Serie: - | |
| Dimensione esagono: Esagono 5 | Esecuzione: Standard | Serie: - | |
| Dimensione esagono: Esagono 3 | Esecuzione: Standard | Serie: - | |
| Dimensione esagono: Esagono 4 | Esecuzione: Standard | Serie: - | |
| Dimensione esagono: Esagono 5 | Esecuzione: Corto | Serie: 8 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82041100