Transportador de cinta plana 8 40 D
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Distancia entre ejes en | LA = 500–6000 mm |
|---|---|
| Disposición de accionamiento | Salida a derecha/izquierda |
| Posición del motor | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Serie | serie 8 |
| Serie | Sistemas de transporte |
| Ancho total del transportador | BG = 40, 80, 120, 160, 200, 240, 320, 400 mm |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Carga total máxima (sin acumulación) | 100 kg |
| Carga total máxima (con acumulación) | 45 kg |
| Carga máxima de la línea | 25 kg/m |
| Tensión nominal | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Anchura de la cinta transportadora | BT = BG-10 (pero BG-5 si BG = 40 o 80) |
Descripción
El estable bastidor portante con dos ranuras de la serie 8 de libre acceso facilita la colocación de accesorios, la conexión de soportes y la integración de máquinas.
Según el tipo de cinta que se utilice, el transportador de cinta plana 8 40 D puede tener una fricción estática reducida para permitir la acumulación o estar diseñado para mantener las piezas de trabajo en movimiento en una pendiente de hasta 20°. Una placa de deslizamiento de baja fricción fabricada en acero inoxidable de 2 mm proporciona a la cinta un soporte adicional.
Transportador de cinta plana 8 40 D
* Información obligatoria