Transportador de cinta plana 8 40 M
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Distancia entre ejes en | LA = 500–6000 mm |
|---|---|
| Disposición de accionamiento | derecha/izquierda |
| Posición del motor | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Serie | serie 8 |
| Serie | Sistemas de transporte |
| Ancho total del transportador | BG = 40, 80, 120, 160, 200, 240, 320, 400 mm |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Carga total máxima (sin acumulación) | 100 kg |
| Carga total máxima (con acumulación) | 45 kg |
| Carga máxima de la línea | 25 kg/m |
| Tensión nominal | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Anchura de la cinta transportadora | BT = BG-10 (pero BG-5 si BG = 40 o 80) |
Descripción
El accionamiento de centro y el motor de item pueden montarse en cualquier punto de la correa y se instalan debajo de la cinta transportadora. Como resultado, la cinta transportadora puede transportar mercancías más anchas que el propio transportador. Se puede establecer la dirección del transporte según sea necesario.
El bastidor portante aporta estabilidad y cuenta con dos ranuras de la serie 8 de libre acceso que facilitan la colocación de una barandilla, la conexión de soportes y la integración del transportador en la maquinaria.
Las cintas transportadoras planas están disponibles en diseños sin acumulación y con acumulación, con protección ESD.
Cuando se utiliza un accionamiento de centro, la correa se tensa por debajo de la cinta transportadora. Esto significa que no hay tolerancias en cuanto a la distancia entre ejes en las poleas de retorno. Como resultado, se pueden conseguir aplicaciones de alta precisión.
Transportador de cinta plana 8 40 M
* Información obligatoria