Transportador de cinta plana doble 8 40 D
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Ancho total del transportador | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| Distancia entre ejes en | LA = 500–6000 mm |
| Disposición de accionamiento | Salida a derecha/izquierda |
| Posición del motor | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Serie | serie 8 |
| Serie | Sistemas de transporte |
| Anchura del transportador | BF = 40, 80 mm |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Carga total máxima (sin acumulación) | 55 kg |
| Carga total máxima (con acumulación) | 17 kg |
| Carga máxima de la línea | 25 kg/m |
| Tensión nominal | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Anchura de la cinta transportadora | BT = BF-5 mm |
Descripción
El estable bastidor portante con cuatro ranuras de la serie 8 de libre acceso facilita la colocación de accesorios, la conexión de soportes y la integración de máquinas. La distancia entre las dos cintas ofrece espacio para instalar sensores y actuadores debajo de las cargas transportadas.
Según el tipo de cinta que se utilice, el transportador de cinta plana doble 8 40 D puede tener una fricción estática reducida para permitir la acumulación o estar diseñado para el transporte continuo en una pendiente de hasta 20°.
Transportador de cinta plana doble 8 40 D
* Información obligatoria