Conexión de clavija


Variante seleccionada
Conector GST18-5 (0.0.732.14)
Conector GST18-5
0.0.732.14
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.732.14
Protección contra ESDNo
Pesom = 31 g
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

El conector GST18-5 es un conector hembra de 5 pines con conductores neutro y de tierra de protección. El conector hembra puede utilizarse, por ejemplo, para controlar una luminaria LED con un conector macho GST18-5 y conectarla a la red eléctrica.
La fijación mediante tornillo con alivio de tensión integrado para el cable garantiza una instalación rápida y segura. En el sistema GST18-5, los conectores macho y hembra se unen automáticamente en la orientación correcta.
El sistema GST18-5 permite conectar una fuente de alimentación y un elemento operativo a varios dispositivos mediante una conexión en cascada. Para crear una conexión en paralelo entre todas las luminarias LED de un techo, conecte el cable de alimentación y el pulsador a un conector GST18-5 (0.0.732.14).
Utilice el prolongador m-h GST18-5 de 3 m (0.0.732.24) y el derivador en T GST18-5 (0.0.732.16) para suministrar corriente a la primera unidad LED y a la conexión del dispositivo de la siguiente luminaria.
Pueden conectarse en paralelo hasta 30 luminarias LED empotrables 1200x300 (0.0.716.96).

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Applicazione:  Presa
Applicazione:  Aggancio intermedio
Applicazione:  Spina di collegamento
Applicazione:  Presa

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85366990