Luminaria LED empotrable 1200x300, blanco, similar al RAL 9016

0.0.716.96


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Características

Número de artículo0.0.716.96
Tensión de funcionamiento200-240 V AC
Protección contra ESDNo
temperatura de color4000 K
Índice de reproducción cromática≥90
Pesom = 4,58 kg
Temperatura ambiente (en funcionamiento)-10°C a +40°C
Clase de protecciónIP 54/20
Vida útil50.000 h
Potencia52 W
flujo luminoso7000 lm
Unidad de suministro1 pza.
Colorblanco, similar al RAL 9016
idoneidad para sala blanca

Descripción

La luminaria LED empotrable 1200x300 es adecuada para su uso en techos de rejilla de salas blancas, cabinas para máquinas, oficinas de taller y cerramientos. Un panel de plástico opalino distribuye la luz uniformemente y sin deslumbrar.
Gracias al uso de un recubrimiento en polvo sin emisiones y materiales sin silicona, esta luminaria LED empotrable puede utilizarse en salas limpias según DIN EN ISO 14644-1. La parte inferior de la luminaria LED puede limpiarse en húmedo. Los sellantes y adhesivos utilizados en el producto son antibacterianos.
La luminaria LED empotrable 1200x300 se inserta en el techo de rejilla desde arriba. Los perfiles de sujeción de techo (0.0.722.76) del sistema de fijación de item garantizan una sujeción segura.
La luminaria LED se maneja a través de su función integrada de regulación táctil. De este modo, la iluminación puede controlarse cómodamente con un simple pulsador:
* Pulsación corta: Encendido y apagado
* Pulsación larga: Regulación continua
El sistema GST18-5 permite conectar una fuente de alimentación y un elemento operativo a varios dispositivos mediante una conexión en cascada. Para crear una conexión en paralelo entre todas las luminarias LED de un techo, conecte el cable de alimentación y el pulsador a un conector GST18-5 (0.0.732.14).
Utilice el prolongador m-h GST18-5 de 3 m (0.0.732.24) y el derivador en T GST18-5 (0.0.732.16) para suministrar corriente a la primera unidad LED y a la conexión del dispositivo de la siguiente luminaria.
Pueden conectarse en paralelo hasta 30 luminarias LED empotrables 1200x300 (0.0.716.96).

Indicaciones de montaje

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200