Conector


Variante seleccionada
Conector M12 5P macho, código A, negro (0.0.726.03)
Conector M12 5P macho, código A, negro
0.0.726.03
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.726.03
Protección contra ESDNo
Pesom = 20,5 g
Unidad de suministro1 pza.
Colornegro

Descripción

El conector M12 5P macho, código A utiliza la tecnología de conexión por desplazamiento del aislamiento para que los extremos abiertos del cable puedan conectarse rápidamente.
El conector se utiliza, por ejemplo, para el cable de conexión del sensor/actuador 5m M12 5P, conector hembra, código A (0.0.725.68).

Variantes

Ordenar por

Número de contactos:  4
Número de contactos:  5
Número de contactos:  8

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85367000