Conector
Variante seleccionada

Conector M12 8P macho, código A, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.724.19
0.0.724.19
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.724.19 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 39,3 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
El conector se utiliza, por ejemplo, para el cable de conexión de la caja de distribución sensor/actuador M12 3P, 6 ranuras, código A (0.0.725.69).
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Número de contactos: 4 | |
| Número de contactos: 5 | |
| Número de contactos: 8 |
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85367000
Conector
Variante seleccionada

Conector M12 8P macho, código A, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.724.19
0.0.724.19