Caja de distribución sensor/actuador M12 3P, 6 ranuras, código A, negro
0.0.725.69
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.725.69 |
---|---|
Tensión de funcionamiento | 30 V DC |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 656 g |
Longitud del cable | 5 m |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Color | negro |
Descripción
La caja de distribución tiene un extremo de cable abierto. Para conectarlo al controlador de tiras LED RGB multisegmento DIN/AIN 24VDC, se necesita el conector M12 8P (0.0.724.19).
Indicaciones de montaje
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85444290