Motor integrado ST NEMA24 -310-48-T1

0.0.703.45


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 motor integrado ST Nema24
1 guía de inicio rápido

Características

Número de artículo0.0.703.45
Tensión de funcionamiento16 ... 52 V DC
Protección contra ESDNo
Pesom = 1,515 kg
Potencia nominal. = 100 W
Temperatura ambiente (en funcionamiento)+10 °C … +40 °C
PuertosUSB, RS485, Digitale I/Os
Par máximo del motorMo = 3 Nm
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

El motor integrado ST NEMA24 -310-48-T1 es un motor paso a paso con sistema de control integrado. El motor paso a paso combina un diseño compacto con un par elevado y un control preciso del eje del motor.
El sistema de control estándar de serie, combinado con el software MotionSoftStepper (0.0.714.39) de item, facilita la instalación y la puesta en marcha. Gracias a su alto grado de integración en una sola carcasa, las soluciones de tecnología lineal pueden cablearse y utilizarse con facilidad.
Para la programación se dispone de una conexión USB y RS485.
El motor integrado ST NEMA24 utiliza la brida normalizada NEMA24. Cuando se combina con un kit de acoplamiento compatible con NEMA24, el motor puede utilizarse con las unidades lineales de item como una solución «plug-and-play»: KLE 5, GSF 8 40 R10, GSF 6 60 TR 12x3, KGT 6 60 P20, LRE 5 D6 y LRE 8 D6.
Como motor paso a paso, el motor integrado ST NEMA24 proporciona un alto par a baja velocidad. A diferencia de un servomotor síncrono de marcha rápida, no suele ser necesario utilizar un reductor adicional.
MotionDesigner de item puede utilizarse para generar una configuración de motor que se adapte perfectamente a su aplicación. Este software en línea de alto rendimiento tiene en cuenta todos los parámetros específicos y crea una configuración técnica a medida junto con un resumen de las combinaciones adecuadas de unidad de accionamiento y unidad lineal.
Con sus cuatro entradas y dos salidas digitales, el motor integrado ST NEMA24 puede comunicarse con sensores y otros dispositivos. Cuando se utiliza una caja de distribución sensor/actuador M12 3P, 6 ranuras, código A (0.0.725.69), todas las entradas y salidas del motor tienen su propia toma M12.
La caja de distribución facilita la conexión de interruptores de proximidad y tiras LED. La alimentación se suministra de forma centralizada a través del motor integrado ST NEMA24.
Los motores paso a paso como el motor integrado ST NEMA24 pueden parametrizarse y ponerse en marcha cómodamente con el software MotionSoftStepper de item.
Con MotionSoftStepper de item, basta con unos pocos clics para crear un completo sistema de control secuencial para su aplicación. Gracias a unos modos de funcionamiento cuidadosamente diseñados, podrá utilizar módulos fácilmente adaptables como base para su propio proyecto específico. Las entradas y salidas digitales garantizan que su sistema pueda responder a interruptores de proximidad, así como a otros sensores y pulsadores.
Tras solo unos minutos, el programa puede cargarse en el motor, donde se ejecuta de forma autónoma en el sistema de control integrado.

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
23309206
eCl@ss 5.1
23309206
eCl@ss 6.0.1
23309090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
85013100