Unidad lineal GSF 6 60 TR 12x3

0.0.714.00

Este artículo no se puede pedir directamente.
configurar ahora
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.714.00
Serieserie 6
Protección contra ESDNo
Momento de inercia, eje xIx = 28,09 cm4
Momento de inercia, eje yIy = 43,46 cm4
Masa totalm = m1 + H * m2
Maximum operating loadFx max = 250 N
Maximum force in direction yFy max = 100 N
Maximum force in direction zFz max = 75 N
Pesom = 1,472 kg
Pesom = 3,388 kg/m
Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena)mlz = 0 kg/m
Eficiencia. = 0,4
Unidad de suministro1 pza.
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm)m1 = 1,472 kg
Masa por mm de carreram2 = 3,388 g/mm
Velocidad máx.Vmax = 0.03 m/s
Repetibilidad. = 0,5 mm
Carrera máx.Hmax = 2800 mm
max. drive torque. = 1 Nm
Maximum moment around the x axisMx max = 1 Nm
Maximum moment around the y axisMy max = 5 Nm
Maximum moment around the z axisMz max = 6,5 Nm
Rendimientosmin = 10 mm
Carrerah = 3 mm/rev

Descripción

La unidad lineal GSF 6 60 TR 12x3 de item combina una guía de deslizamiento de baja fricción con un accionamiento de husillo con una rosca trapezoidal autoblocante. Gracias a los soportes de husillo integrados, la longitud de carrera completa de hasta 2800 mm también puede utilizarse a la máxima velocidad de desplazamiento y en funcionamiento continuo. Esto hace que la guía del carril de deslizamiento sea una solución especialmente económica para aplicaciones verticales.
El sistema llave en mano sin mantenimiento alcanza un ciclo de trabajo de hasta 1000 km y las ranuras de la serie 6 en el perfil de soporte de aluminio garantizan la compatibilidad con el sistema de construcción modular de item.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090