Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.714.12 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 55 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El volante, con un pomo cilíndrico giratorio, puede transmitir un par de hasta 3,7 Nm.
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 6.0.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
eCl@ss 11.0
23309090
Código arancelario
39269097