Datos técnicos
Volumen de suministro
1 pulsador M22 con cable
1 tapa de pulsador, rojo, PA12
1 tapa de pulsador, azul, PA12
1 tapa de pulsador, amarillo, PA12
1 tapa de pulsador, verde, PA12
1 tapa de pulsador, transparente, PA12
Características
Número de artículo | 0.0.732.79 |
---|---|
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 52 g |
Clase de protección | IP65 / IP67 |
Longitud del cable | 1,5 m |
Unidad de suministro | 1 kit |
Type designation | 1NC+1NO |
Descripción
El pulsador, el cable y el conector macho M12 están premontados y listos para conectar. De este modo, el montaje se realiza de forma rápida y sencilla, sin necesidad de cableado. Las tapetas de colores suministradas permiten distinguir varios botones con funciones diferentes.
También es posible instalar paneles en los perfiles de cobertura de los conductos para cables. El portaetiquetas de 22 mm (0.0.714.20) se utiliza como tapa con etiqueta.
Otra alternativa es usar un adaptador de item adecuado para combinar elementos operativos M22 con cajas de montaje M45. Estas cajas de montaje pueden engancharse directamente en el conducto para cables integrado en un perfil XMS o en el canal para pared de item.
NO (normalmente abierto ("normally open")): el contacto está abierto cuando el circuito no está activado. El circuito se cierra cuando se acciona el interruptor.
NC (normalmente cerrado ("normally closed")): El contacto está cerrado cuando el circuito no está activado. El circuito se abre cuando se acciona el interruptor.
descargas
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Código arancelario
85365080