Kit de montaje 8, botón/interruptor M22

0.0.732.80


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 kit de montaje 8, placa de soporte para botón/interruptor, St, zinc.
1 tuerca V 8 St M6, zinc.
1 tornillo Allen DIN 912-M6x16, St, Zinc.
1 arandela DIN 1441-C 7-12, zinc.

Características

Número de artículo0.0.732.80
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 101 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de montaje 8, botón/interruptor M22 se puede utilizar para fijar elementos operativos M22 a perfiles con ranura de la serie 8.
La placa de soporte se atornilla en la ranura. El elemento operativo, por ejemplo, el pulsador M22 (0.0.732.79) o el selector de dos posiciones M22 (0.0.730.75), se monta en la parte posterior a través de su anillo roscado. Las pestañas antigiro garantizan la sujeción segura de los interruptores giratorios.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Código arancelario
85389099