Curva - Sistema de transporte suspendido


Variante seleccionada
Curva 30x22 R100 45° ESD (0.0.723.79)
Curva 30x22 R100 45° ESD
0.0.723.79
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 curva 30x22 R100 45° ESD, PA6
2 pletinas 73.5x25 D6.4-17, St, inoxidable
2 piezas de sujeción 27x10 M6-17, St, zinc.
2 tuercas V 6 St 2xM6-28, zinc.
4 tornillos Allen DIN 7984 M6x16, St, zinc.
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x14, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.723.79
SerieSerie D30
Serieserie 6
Protección contra ESDsi
Pesom = 225 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La curva 30x22 R100 45° ESD conecta dos perfiles carril de transporte 6 30x30-80 (0.0.712.90) para cambiar su dirección en 45°.
El segmento curvado con protección ESD tiene la forma adecuada para que los carros del sistema de transporte suspendido de item no se inclinen en exceso en los puntos de transición. Los carros absorben con seguridad las fuerzas laterales a su paso por la curva.
La combinación de dos curvas de 45° dispuestas en orientaciones opuestas es una forma eficaz de desplazar la guía al menos 100 mm a la derecha o a la izquierda sin cambiar el sentido global de desplazamiento. Esto es útil cuando se trata de evitar contornos que, de otro modo, serían un obstáculo.
Las curvas de 45° y 90° para el sistema de transporte suspendido de item guiarán los carros a cualquier punto de una estructura. Gracias a la conexión en ángulo de los perfiles carril de transporte, la guía puede cambiar de dirección, salvar obstáculos o ampliarse para aumentar su capacidad de almacenamiento.

Indicaciones de montaje

Al instalar la pletina 73,5x25 D6.4-17 incluida en el suministro, preste atención al sentido del desplazamiento. Este sentido se indica con una flecha.

Variantes

Ordenar por

Winkel:  45°
Winkel:  90°

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
39269097