Curva - Sistema de transporte suspendido
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 curva 30x22 R100 90° ESD, PA6
2 pletinas 73.5x25 D6.4-17, St, inoxidable
2 piezas de sujeción 27x10 M6-17, St, zinc.
2 tuercas V 6 St 2xM6-28, zinc.
4 tornillos Allen DIN 7984 M6x16, St, zinc.
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x14, St, zinc.
Características
| Número de artículo | 0.0.723.78 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 251 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El segmento curvado con protección ESD tiene la forma adecuada para que los carros del sistema de transporte suspendido de item no se inclinen en exceso en los puntos de transición. Los carros absorben con seguridad las fuerzas laterales a su paso por la curva.
Al cambiar de dirección en 180°, es importante asegurarse de que haya suficiente espacio libre entre las mercancías que se mueven.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Angle: 45° | |
| Angle: 90° |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
39269097